Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

10268

8291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4381 €
500 + 0,1381 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

21,91 €

50 x 0,4381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 32, ANSI 1-1/4
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 32, ANSI 1-1/4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci