Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 30.0 mm Giallo LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 20 ¾”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Codice articolo:

10288

12214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,2431 €
800 + 0,1148 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

19,45 €

80 x 0,2431 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 25, ANSI 1
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 25, ANSI 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci