Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 77.9 mm 32.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

12400

169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 2,0776 €
150 - 1499 0,8497 €
1500 - 2999 0,8055 €
3000 + 0,7655 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

31,16 €

15 x 2,0776 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 77.9 mm
H 32.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci