Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 65 2½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Codice articolo:

199480

16705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
18 - 179 1,6888 €
180 + 0,7986 €
Confezione standard: 180

Ordina a multipli di 18

Totale ordine:

30,40 €

18 x 1,6888 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 88.9 mm
H 36.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 80, ANSI 3
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 80, ANSI 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci