Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 80 3”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Codice articolo:

199482

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,2227 €
100 - 199 1,0501 €
200 - 1999 0,7074 €
2000 - 3999 0,6743 €
4000 + 0,6052 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

22,23 €

10 x 2,2227 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 90, ANSI 3-1/2
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 90, ANSI 3-1/2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci