Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

199483

654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,2111 €
100 - 199 1,0446 €
200 - 1999 0,7047 €
2000 - 3999 0,6674 €
4000 + 0,6024 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

22,11 €

10 x 2,2111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 101.6 mm
H 40.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 90, ANSI 3-1/2
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 90, ANSI 3-1/2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci