Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 114.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

199485

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,9307 €
100 + 1,2836 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

29,31 €

10 x 2,9307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 100, ANSI 4
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 100, ANSI 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci