Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

199493

2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
48 + 2,1003 €
Confezione standard: 48

Ordina a multipli di 48

Totale ordine:

100,81 €

48 x 2,1003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 150, ANSI 6
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 150, ANSI 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci