Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

199495

225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 9,6047 €
25 - 49 3,6755 €
50 - 499 2,957 €
500 - 999 2,8188 €
1000 + 2,6668 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

48,02 €

5 x 9,6047 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 200, ANSI 8
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 200, ANSI 8
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci