Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

199499

160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 17 14,0443 €
18 - 179 6,4943 €
180 - 359 6,1489 €
360 + 5,8311 €
Confezione standard: 18

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,04 €

1 x 14,0443 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 300, ANSI 12
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 300, ANSI 12
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci