Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 18.5 mm 18.0 mm Naturale LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. In colore naturale, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20592998

15099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,098 €
5000 - 24999 0,07 €
25000 + 0,063 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

49,00 €

500 x 0,098 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 18.5 mm
H 18.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci