Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 127.0 mm 36.2 mm Naturale LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. In colore naturale, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20593605

640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,162 €
200 - 999 0,83 €
1000 + 0,747 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

23,24 €

20 x 1,162 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 127.0 mm
H 36.2 mm
Foro di sfiato No
Colore Natural
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci