Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 355.6 mm 56.8 mm Nero LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. In colore naturale, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20593933

26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
26 - 129 6,50 €
130 + 5,85 €
Confezione standard: 26

Ordina a multipli di 26

Totale ordine:

169,00 €

26 x 6,50 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 355.6 mm
H 56.8 mm
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci