Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 711.2 mm 120.0 mm Nero LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594046

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard:

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 711.2 mm
H 120.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci