Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Nero LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594114

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3 - 14 88,00 €
15 + 79,20 €
Confezione standard: 3

Ordina a multipli di 3

Totale ordine:

264,00 €

3 x 88,00 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 1066.8 mm
H 185.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci