Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1930.4 mm 200.0 mm Nero LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594183

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 243,018 €
5 + 218,7162 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

243,02 €

1 x 243,018 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 1930.4 mm
H 200.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci