Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 75 29.0 mm Rosso LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594794

60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 0,504 €
600 - 2999 0,36 €
3000 + 0,324 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

30,24 €

60 x 0,504 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 81.7 mm
H 29.0 mm
Foro di sfiato
Colore Rosso
Materiale LDPE
Tipo 5 - Espandibile
Standard DIN 75
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci