Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 90 30.0 mm Rosso LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594800

23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 0,784 €
350 - 1749 0,56 €
1750 + 0,504 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

27,44 €

35 x 0,784 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 93.3 mm
H 30.0 mm
Foro di sfiato
Colore Rosso
Materiale LDPE
Tipo 5 - Espandibile
Standard DIN 90
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci