Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 160 49.5 mm Rosso LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594831

248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,68 €
100 - 499 1,20 €
500 + 1,08 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

16,80 €

10 x 1,68 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 49.5 mm
Foro di sfiato
Colore Rosso
Materiale LDPE
Tipo 5 - Espandibile
Standard DIN 160
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci