Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.3 mm Rosso LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20594862

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,479 €
150 + 3,1311 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

104,37 €

30 x 3,479 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 40.3 mm
Foro di sfiato
Colore Rosso
Materiale LDPE
Tipo 5 - Espandibile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci