Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Codice articolo:

31731

15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 3 118,5619 €
4 + 79,0457 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

118,56 €

1 x 118,5619 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 1066.8 mm
H 185.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 1050, ANSI 42
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 1050, ANSI 42
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci