Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Codice articolo:

43558

38627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1877 €
2000 + 0,0801 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

37,54 €

200 x 0,1877 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 15, ANSI 1/2
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 15, ANSI 1/2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci