Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

43559

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3162 €
1500 + 0,1575 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

47,43 €

150 x 0,3162 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) DN 20, ANSI 3/4
Foro di sfiato
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Standard DIN 20, ANSI 3/4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci