Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 50.8 mm 29.0 mm Nero LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

462576

1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 + 0,3219 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

193,14 €

600 x 0,3219 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci