Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 92.4 mm 32.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

462584

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,2245 €
250 - 2499 0,6383 €
2500 + 0,6052 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

30,61 €

25 x 1,2245 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 92.4 mm
H 32.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci