Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 243.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE

Questo cappuccio per tubi protegge i terminali filettati e non filettati di tubi NPT. Progettato per garantire aderenza sul diametro esterno del tubo e impedire al contempo l'ingresso di materiali estranei nel tubo durante lo stoccaggio o il trasporto.
Codice articolo:

462589

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 + 2,8188 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

112,75 €

40 x 2,8188 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 243.0 mm
H 50.0 mm
Foro di sfiato No
Colore Grigio
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci