Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 34.0 mm Grigio PVC

Questo cappuccio per tubature è realizzato in PVC grigio ed è ideale per i segnali stradali. Il PVC flessibile riduce il rischio di rottura, evitando la corrosione del palo e consente un inserimento facile su misure strette.
Codice articolo:

462823

22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 + 2,6668 €
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

200,01 €

75 x 2,6668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) ANSI 6
Foro di sfiato No
Colore Grigio
Materiale PVC
Tipo 1
Standard ANSI 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci