I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,333 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1741 € - 0,1741 € | 14665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4725 € - 0,4725 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Nero
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,8188 € - 2,8188 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
||
209,2986 € - 313,9479 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
||
0,5167 € - 1,2129 € | Richiedi il lead time qui |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
1,2836 € - 2,9307 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
4,4355 € - 9,6047 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
18,1703 € - 18,1703 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
||
0,163 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
|
Giallo
|
LDPE
|
|
|
|
||
0,0531 € - 0,4004 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
LDPE
|
|
|
|
||
58,1836 € - 91,9017 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
||
164,6249 € - 246,9512 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
||
14,0664 € - 14,0664 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
||
1,3638 € - 3,1629 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,391 € - 1,3173 € | 5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,7986 € - 2,6173 € | 1390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
1,9861 € - 1,9861 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
||
0,5554 € - 2,0805 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,5494 € - 4,9991 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.