Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 19.5 mm 21.6 mm Rosso

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 15.9 mm | 0.625 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Codice articolo:

GP632A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
420 - 4199 0,2515 €
4200 + 0,1269 €
Confezione standard: 4200

Ordina a multipli di 420

Totale ordine:

105,63 €

420 x 0,2515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci