I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1133 € - 0,2245 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2578 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,5906 € - 1,1688 € | 661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,9574 € - 1,8975 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,7761 € - 1,5377 € | 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.866 in
47.4 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
1.921 in
48.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,6359 € - 1,261 € | 4797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
| 0,1332 € - 0,2641 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,6345 € - 1,2581 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5566 € - 1,1034 € | Richiedi il lead time qui |
1.508 in
38.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5778 € - 1,145 € | 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.728 in
43.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5509 € - 1,0915 € | 11580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,8497 € - 1,6834 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.11 in
53.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5906 € - 1,1688 € | 1960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.807 in
45.9 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,4249 € - 0,8417 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.039 in
51.8 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1291 € - 0,2557 € | 12450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
||
| 0,684 € - 1,3562 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,6288 € - 1,2462 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.681 in
42.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,524 € - 1,038 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,8101 € - 1,6061 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1378 € - 0,273 € | 26130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare