Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 33.1 mm 35.2 mm Rosso

I cappucci/tappi rastremati per impieghi gravosi in LDPE rosso possono essere utilizzati come cappucci su raccordi o tappi per fori. L'altezza complessiva di 19,1 mm | 0,750 in e gli anelli di tenuta forniscono la massima protezione.
Codice articolo:

GP650A

1624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
140 - 1399 1,5814 €
1400 + 0,7986 €
Confezione standard: 1400

Ordina a multipli di 140

Totale ordine:

221,40 €

140 x 1,5814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci