Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 50 mm 51.7 mm Rosso

I cappucci/tappi rastremati per impieghi gravosi in LDPE rosso possono essere utilizzati come cappucci su raccordi o tappi per fori. L'altezza complessiva di 19,1 mm | 0,750 in e gli anelli di tenuta forniscono la massima protezione.
Codice articolo:

GP672A

13511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,0649 €
600 + 0,5375 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

63,89 €

60 x 1,0649 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci