Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 53.6 mm 55.4 mm Rosso

I cappucci/tappi rastremati per impieghi gravosi in LDPE rosso possono essere utilizzati come cappucci su raccordi o tappi per fori. L'altezza complessiva di 19,1 mm | 0,750 in e gli anelli di tenuta forniscono la massima protezione.
Codice articolo:

GP676A

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,6423 €
500 + 0,829 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

82,12 €

50 x 1,6423 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci