Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 21.7 mm 13.8 mm Rosso LDPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in LDPE di colore rosso.
Codice articolo:

20591632

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0683 €
5000 - 24999 0,0488 €
25000 + 0,0439 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

34,15 €

500 x 0,0683 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 13.8 mm
D 21.7
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Dimensioni filettatura 3/4" x 16
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci