Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 50.3 mm 20.5 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature del gas, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20591762

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 0,215 €
700 - 3499 0,1536 €
3500 + 0,1382 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

15,05 €

70 x 0,215 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Filettatura standard compatibile NPT Threads
Dimensioni filettatura 1.1/2"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci