Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 24.9 mm 20.2 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20591892

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,0893 €
3000 - 14999 0,0638 €
15000 + 0,0574 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

26,79 €

300 x 0,0893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Dimensioni filettatura 7/8" x 14
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci