I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7585 € - 1,8803 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,1251 € - 0,2628 € | 7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,3164 € - 0,7805 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,333 € - 0,8211 € | 14036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,5444 € - 1,3464 € | 6214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,4463 € - 1,0997 € | 7254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,4214 € - 0,4791 € | 17136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,2459 € - 0,5165 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,5471 € - 1,149 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0518 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Tubolare
|
||
0,076 € - 0,1183 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,1418 € - 0,2206 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0563 € - 0,0876 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,27 € - 0,4201 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0702 € - 0,1093 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0879 € - 0,1367 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,1023 € - 0,1591 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,1038 € - 0,1615 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tubolare
|
||
0,0495 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tubolare
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.