I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | h | d1 | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0552 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,086 € - 0,1477 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0724 € - 0,123 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,1533 € - 0,1587 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
0,1437 € - 0,2541 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
0,1156 € - 0,2054 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
15002 | 0,0815 € - 0,1442 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
|
0,1015 € - 0,1744 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Bianco
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
0,0561 € - 0,0966 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0724 € - 0,1317 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,10 € - 0,177 € | Richiedi il lead time qui |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0638 € - 0,1143 € | Richiedi il lead time qui |
0.248 in
6.3 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0509 € - 0,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0811 € - 0,1442 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
0,0498 € - 0,0916 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,1018 € - 0,1804 € | Richiedi il lead time qui |
0.248 in
6.3 mm
|
Nero
|
|
|
Elastomero termoplastico
|
|
||
0,0638 € - 0,1146 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0724 € - 0,1308 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,0272 € - 0,103 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
0,086 € - 0,1549 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Bianco
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.