Menu Ricerca

Cappucci terminali

In produzione

I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0552 € - 0,0966 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Nero
Cloruro di polivinile
0,067 € - 0,1154 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
Bianco
Cloruro di polivinile
  • di 4
Cappuccio terminale 3.2 mm 9.7 mm PVC Nero

11794

Fascia di prezzo
0,0966 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale 4.0 mm 9.2 mm PVC Bianco

110596

Fascia di prezzo
0,1154 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
  • Codice doganale
    3926909790