Menu Ricerca

Cavo di tenuta 500.0 mm Linguetta e cappio 30.0 mm

Questo cavo di tenuta è realizzato in acciaio inossidabile rivestito con un PVC trasparente e ha una terminazione ad anello e linguetta. Consente di fissare i dispositivi all'interno di un'applicazione, come rivetti, rimorchi e camion.
Codice articolo:

1337547

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 11,0778 €
50 - 99 7,2131 €
100 + 6,6411 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

110,78 €

10 x 11,0778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale cavo Acciaio inossidabile
Materiale rivestimento Plastica
Materiale terminale Acciaio inossidabile
Tipo terminale Tab And Loop
Stile Type B
Tipo Retaining Cable
Codice doganale 7312102000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci