Menu Ricerca

Cerniera a saldare 80.0 mm 30.0 mm Cromato

Cerniera lift off modulare realizzata in acciaio. La cerniera comprende due battenti e un unico perno consentendo un rapido montaggio dei componenti internamente. I battenti possono essere personalizzati prima del montaggio semplicemente piegandoli, perforandoli o punzonandoli.
Codice articolo:

550071

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 11,868 €
25 + 5,9969 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

59,34 €

5 x 11,868 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rotazione massima 180
Lunghezza totale 80.0 mm
Larghezza totale 30.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Metodo di montaggio Pin
Materiale pin Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Tipo Leaf Hinge

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci