Menu Ricerca

Cerniere a bandiera a saldare

Disponibile

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale pin Lunghezza totale Larghezza totale Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
4,6842 € - 12,3904 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
80.0 mm
50.0 mm
Acciaio
Leaf Hinge
13,4999 € - 29,7717 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
80.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
6,1903 € - 12,2743 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
80.0 mm
40.0 mm
Acciaio
Leaf Hinge
1,9759 € - 3,9173 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
80.0 mm
6.0 mm
Acciaio zincato
Perno
3,7584 € - 7,4574 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
80.0 mm
6.0 mm
Acciaio zincato
Perno
7,3096 € - 14,4796 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
80.0 mm
80.0 mm
Acciaio
Leaf Hinge
5,8449 € - 15,4372 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
80.0 mm
30.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
5,9969 € - 11,868 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
80.0 mm
30.0 mm
Acciaio
Leaf Hinge
8,0419 € - 21,2406 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
80.0 mm
50.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
16,6504 € - 36,7069 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
80.0 mm
80.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
5,4303 € - 14,3345 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
80.0 mm
60.0 mm
Acciaio
Leaf Hinge
10,46 € - 20,7183 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
80.0 mm
40.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
30,6731 € - 64,4136 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
100.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Leaf Hinge
Cerniera a saldare 80.0 mm 50.0 mm Cromato

10300053

Fascia di prezzo
12,3904 € - 4,6842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 60.0 mm Cromato

10300121

Fascia di prezzo
29,7717 € - 13,4999 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 40.0 mm Cromato

10300046

Fascia di prezzo
12,2743 € - 6,1903 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Perno 80.0 mm 6.0 mm Cromato

10300084

Fascia di prezzo
3,9173 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Perno 80.0 mm 6.0 mm Cromato

10300145

Fascia di prezzo
7,4574 € - 3,7584 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 80.0 mm Cromato

10300077

Fascia di prezzo
14,4796 € - 7,3096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 30.0 mm Cromato

10300091

Fascia di prezzo
15,4372 € - 5,8449 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 30.0 mm Cromato

10300039

Fascia di prezzo
11,868 € - 5,9969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 50.0 mm Cromato

10300114

Fascia di prezzo
21,2406 € - 8,0419 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 80.0 mm Cromato

10300138

Fascia di prezzo
36,7069 € - 16,6504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 60.0 mm Cromato

10300060

Fascia di prezzo
14,3345 € - 5,4303 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 80.0 mm 40.0 mm Cromato

10300107

Fascia di prezzo
20,7183 € - 10,46 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
Cerniera a saldare 100.0 mm 100.0 mm Acciaio inossidabile

10352779

Fascia di prezzo
64,4136 € - 30,6731 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rotazione massima
    180
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Perno
  • Materiale pin
    Acciaio