Menu Ricerca

Perno 80.0 mm 6.0 mm Cromato

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Codice articolo:

550076

47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,9173 €
50 + 1,9759 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

19,59 €

5 x 3,9173 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rotazione massima 180
Lunghezza totale 80.0 mm
Larghezza totale 6.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Metodo di montaggio Pin
Materiale pin Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio zincato
Tipo Pin

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci