Menu Ricerca

Cerniera a saldare 80.0 mm 50.0 mm Cromato

A Modular Lift-off Hinge made from grade 304 Stainless Steel, the hinge comprises of two leaves and a single pin which allows for fast assembly of components in-house, the leaves can be customised before assembly, by simply bending, drilling or punching.
Codice articolo:

550079

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 21,2406 €
25 - 124 10,7225 €
125 - 249 9,6586 €
250 + 8,0419 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,24 €

1 x 21,2406 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rotazione massima 180
Lunghezza totale 80.0 mm
Larghezza totale 50.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Metodo di montaggio Pin
Materiale pin Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Specifiche AISI 304
Tipo Leaf Hinge

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci