550080
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 29,7717 € |
25 - 124 | 15,0337 € |
125 + | 13,4999 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rotazione massima | 180 |
---|---|
Lunghezza totale | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 3.15 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Diametro pin | 6.0 mm |
Diametro pin | 0.236 in |
Metodo di montaggio | Pin |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Specifiche | AISI 304 |
Tipo | Leaf Hinge |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.