Menu Ricerca

Cerniera a battente 60.0 mm 135.0 mm Acciaio; acciaio inossidabile

Codice articolo:

1599622

3251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 5,85 €
25 - 49 4,3875 €
50 + 3,51 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,85 €

1 x 5,85 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.0 mm
Diametro foro di montaggio 6.8 mm
Lunghezza totale 135.0 mm
Larghezza totale 60.0 mm
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Comprende Fasteners not included
Forma battente Rettangolare
Materiale (nome esteso) Acciaio; acciaio inossidabile
Tipologia foro di montaggio Piatto
Metodo di montaggio Fastener Screw;Bolts
Orientamento montaggio Universale
Stile montaggio Su superficie
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio inossidabile
Rimovibilità Fixed
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci