Menu Ricerca

Cerniera a battente 60.0 mm 60.0 mm Acciaio

Codice articolo:

1599626

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,4538 €
50 + 2,8691 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,45 €

1 x 3,4538 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.0 mm
Diametro foro di montaggio 6.8 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 60.0 mm
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Comprende Fasteners not included
Forma battente Rettangolare
Tipologia foro di montaggio Flat
Forma foro di montaggio Foro passante
Metodo di montaggio Fastener Screw/Bolts
Orientamento montaggio Universale
Stile montaggio Su superficie
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Fixed
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci