Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 199 | 8,5409 € |
200 + | 7,614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 2.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.098 in |
Diametro foro di montaggio | 6.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.256 in |
Lunghezza totale | 138.0 mm |
Lunghezza totale | 5.433 in |
Spessore totale | 10.3 mm |
Spessore totale | 0.406 in |
Larghezza totale | 85.0 mm |
Larghezza totale | 3.346 in |
Colore | Argento |
Finitura | Lucido |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | A freccia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304; acciaio inossidabile 303 |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare