099122E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,3211 € |
50 + | 9,4099 € |
Spessore battente | 6.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.236 in |
Lunghezza totale | 50 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Nero |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Caratteristiche speciali | Montaggio su superficie |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.