Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Maximum Mounting Hole Size | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9744 € - 9,6337 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,9554 € - 11,4618 € | 1476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,1059 € - 13,9863 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,4099 € - 15,3211 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Argento
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,1059 € - 13,9863 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
8,0419 € - 13,9283 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
6,3009 € - 10,7364 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Nero
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
9,4099 € - 15,3211 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
8,0419 € - 12,3613 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.